製品の公開
RO-E - Reverse Osmosis System
RO-E - Reverse Osmosis System
RO-E - Reverse Osmosis System
    Condair USA/CA

    RO-E - Reverse Osmosis System

    Google翻訳”,

    効率的で衛生的な加湿のための水質の改善

    逆浸透(RO)膜は、水からミネラルを除去する効果的かつ経済的な方法です。Condair RO-Eは、Condair加湿器の運用、エネルギー、メンテナンスの面でのメリットを実現するために特別に開発されました。

    加湿器の給水からミネラルを除去することで、システム内に蓄積する水垢をほぼ除去できます。これにより、あらゆるタイプの加湿器においてメンテナンスの必要性が大幅に軽減され、スチーム式加湿器ではエネルギー消費量も削減されます。

    水道水で稼働するスチーム加湿器は、ミネラル含有量を低く抑え、水垢の蓄積を抑えるため、沸騰室を定期的に排水する必要があります。RO水を使用することで、スチーム加湿器の沸騰室は定期的な排水を必要としません。そのため、水温維持に必要なエネルギーを削減できます。

    水温が一定であるため、蒸気出力も一定になり、湿度制御が向上します。RO水を供給​​する抵抗式蒸気加湿器を使用することで、±1%RHの制御が可能になります。

    加湿器で RO 水を使用するその他の利点としては、蒸発式加湿器の蒸発パッド寿命の延長や、スプレー式加湿器のほこりの持ち越しの防止などが挙げられます。

    仕様
    • Condair RO-E

      • Voltage: 120V
      • Frequency: 60 Hz


      Version:

      • Version + is for use with adiabatic humidifiers.
      • Models with safety valve are mandatory for CE markets. Note: RO-E 200 and 300 require the safety valve by the external pressure tank. Please consider the instruction in the installation manual!

      RO-E 40

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 15.3 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 25.9 USgal/hr


      RO-E+ 40 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 9.5 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 15.6 USgal/hr


      RO-E 100

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 27.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 47.8 USgal/hr


      RO-E+ 100 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 17.7 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 30.1 USgal/hr


      RO-E 200

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 52.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 93 USgal/hr


      RO-E+ 200 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 32.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 57.6 USgal/hr


      RO-E 300

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 75.3 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 135.5 USgal/hr


      RO-E+ 300 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 45.2 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 82.4 USgal/hr

      技術仕様
      • Unique refcondair-usa-ca-ro-e
      • コレクションセットWater Treatment
      • コレクションReverse Osmosis
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-12-16
      • エディション1
      • 高さ(inch)31.2
      • 幅(inch)23.1
      • 奥行き(inch)19.1
      関連
      • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
      • 設計国スイス
      • 製造国ドイツ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
      • IFC分類フィルター
      • Uniclass2015コードPr_60_55_97_72
      • Uniclass2015詳細Reverse osmosis units
      • OmniClassNumber23-27 55 29 19
      • OmniClassタイトルReverse Osmosis Units

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      カナダ