製品の公開
EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier
Condair USA/CA

EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier

Google翻訳”,

Condair の EL シリーズの電気スチーム加湿器は、性能、信頼性、柔軟性において加湿業界をリードしています。
新しく設計された屋外キャビネット モデルが追加されたことにより、これらの製品の適用柔軟性がさらに向上しました。


操作とパフォーマンス

EL 屋内モデルで利用可能な全容量および電圧は、新しい屋外モデルでも利用できます。

EL-OC は、屋内 EL と同じ一連の操作、設置、メンテナンスの原則を採用しており、長年にわたって実証され、信頼されています。

設置の柔軟性

EL-OC加湿器は、幅広い気候条件での動作について、徹底的な試験と承認を受けています。頑丈な耐候性キャビネットはIP54(NEMA 3相当)の防水性能認定を取得しており、ほぼあらゆる屋外環境で高い信頼性を発揮します。

これらの新製品の設置はこれまでと同様に簡単で、給水・排水用の標準配管に加え、ユニットへの電気接続を1本行うだけで済みます。排水冷却は内蔵式のため、外部冷却装置を必要とせず、ユニットを排水管に直接設置できます。

仕様
  • Features and benefits

    Improved temperature range from -40ºF (-40ºC) to 104ºF (40ºC).

    Powerful connectivity through the touchscreen Integrated Controller.

    Easy installation and simple maintenance.

    Full range of capacities and voltages.

    Condair EL-OC roof curb mounted version:

    Roof curb must be provided on site.

技術仕様
  • Unique refcondair-usa-ca-el-oc
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ