GSシリーズ 屋外用ガス加湿器
最も寒い冬でも起動して加湿できることがテスト済みです。Condair はガス燃焼式加湿技術の革新における大手メーカーです。
新しい GS OC により、冬に備え、寒冷気候のニーズを満たすユニットを提供します。
当社が自社製品に自信を持っている理由は、以下のとおりです。
GS OC は、カナダのオタワにある国立研究評議会で -40°C (-40°F) までテストされています。
気候試験研究施設は、厳しい気候条件下で最も長くて最大の商用および軍事用の機器、車両、コンポーネントの性能を評価するために特別に設計されています。
GS OC は、-40°C (-40°F) でのコールドスタートが可能で、氷、風、雪の状況にも耐えられるように設計されています。
このユニットは広範囲にわたる IP テストも実施しており、防塵・防水保護等級は IP55 です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |