製品の公開
EL - Electrode Boiler Steam Humidifier
EL - Electrode Boiler Steam Humidifier
EL - Electrode Boiler Steam Humidifier
    Condair

    EL - Electrode Boiler Steam Humidifier

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Condair EL電極ボイラー蒸気加湿器は、信頼性の高い蒸気加湿を提供し、設置、使用、および保守が簡単です。

    Condair ELの蒸気シリンダーは、高度な水質管理により、同様のモデルよりも最大3倍長持ちします。水のミネラル含有量は正確に監視および管理されています。ミネラル含有量の高い水は排水され、必要な場合にのみ淡水が追加されるため、スケールの蓄積が最小限に抑えられ、淡水を加熱するために必要なエネルギーが削減されます。

    整備が必要な場合、Condair ELの設計により、使い捨て蒸気シリンダーの排水、取り外し、交換が簡単になり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。洗浄可能なシリンダーもご利用いただけます。

    高度なタッチスクリーンコントロールパネルにより、操作が簡単になり、詳細な診断レポートが提供されます。 USB接続により、パフォーマンスデータをダウンロードし、加湿器のソフトウェアを簡単に更新できます。

    仕様
    • Condair EL Small "S" 5 ... 15 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 5, 8, 10 and 15 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 1 Phase: 200, 230 and 240 V (not available for some capacities)
      • 3 Phase: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500, 600 V 


      Condair EL Medium "M" 20 ... 45 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 20, 24, 30, 35, 40 and 45 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500, 600 V (200 and 230 V not available for some capacities)


      Condair EL Large "L" 50 ... 90 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 50, 60, 70, 80 and 90 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 400 and 415 V


      Condair EL 2x Medium "2xM" 35 ... 90 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 and 90 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500 and 600 V (200 V and 230 V not available for capacities 70, 80 and 90 kg/h, 200 V and 230 V available for 35 ... 60 kg/h only)


      Condair EL 3x Medium "3xM" 70 ... 135 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 70, 80, 90, 105, 120, and 135 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 230, 400 and 415 (230 V for 70, 80 and 90 kg/h only, 400 V and 415 V for 105, 120 and 135 kg/h only)


      Condair EL 4x Medium "4xM" 105 ... 180 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 105, 120, 152, 160 and 180 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 230, 400 and 415 (230 V for 105 and 120 kg/h only, 400 V and 415 V for 152, 160 and 180 kg/h only)
    技術仕様
    • Unique refcondair-el
    • コレクションセットAir Humidifier
    • コレクションSteam Humidifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国カナダ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • ETIM コードEC011628
    • ETIM 名Humidifier (steam)
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    アジア アフリカ 南アメリカ ヨーロッパ オセアニア