製品の公開
GS II 260 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 260 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

Google翻訳”,

Condair GSは、低い運用コストで蒸気加湿を提供します。ガスを使用する経済性により、この加湿器は同等の電気蒸気加湿器よりも約60%安価に電力を供給できます。

モデルGS-CS:

Condair GS-CSには、煙道ガスから流入する給水に熱を回収する二次熱交換器が組み込まれています。これにより、非凝縮ガス燃焼加湿器と比較して効率が向上し、運用コストが削減され、建物の炭素排出量が改善されます。



仕様
  • Condair GS II 260 230V1 50Hz Series:

    • Max. steam capacity: 260 kg/h


    Condair GS II 260 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 260 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


技術仕様
  • Unique refcondair-gs-series2-260
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-09
  • エディション2
  • 高さ(Mm)1792
  • 幅(mm)1632
  • 奥行き(mm)738
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • UNSPSC名称Humidifiers
  • UNSPSC40101903
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ オセアニア