Condair MN - フレキシブルな客室ソリューション
スプレー ヘッドの最小寸法 (ユニットあたり最大 200g/h) により、天井や壁にほとんど目立たずに簡単に組み込むことができます。この革新的な加湿システムは、個別の操作(壁スイッチとアプリ経由のリモコン)で簡単に制御でき、静音性に優れ、さらにエネルギー効率が非常に高く、メンテナンスの手間もほとんどかかりません。
特許取得済みのミストシステムにより、スリムなデザインが実現し、部屋ごとに個別かつ柔軟な加湿が可能になります。したがって、最適かつ健康的な室内空気質が保証されます。加湿器の水は自動的に自律的に濾過され、無菌処理されて、加湿器ユニットを通じて室内の空気中に分配されます。純粋な加湿器の水は最高の衛生基準を満たしています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スイス |