製品の公開
RO-H - Reverse Osmosis
RO-H - Reverse Osmosis
    Condair

    RO-H - Reverse Osmosis

    Google翻訳”,

    効率的かつ経済的な加湿用逆浸透水処理。

    コンデアのRO-H

    Condair RO-H 逆浸透システムは、純水を生成するためのシステムです。水道水に含まれるすべての塩分とミネラルの 95% 以上を除去します。

    なぜ逆浸透?

    逆浸透は、不要なミネラルやバクテリアを水から除去するのに役立ちます。加湿システムと組み合わせると、Condair RO-H は運用、エネルギー、およびメンテナンスの利点を提供します。

    加湿器の供給水を処理することにより、システム内のスケールの蓄積が実質的になくなり、衛生的な操作が実現されます。

    仕様
    • RO-H: 230 V 50 ... 60 Hz

      Max. Pure Water Output at 5 °C Water Temperature: 

      • 20 l/h

      Option:

      Powder coated steel hood cover


      More information:

      Please find operating and installation instructions under "Downloads" or contact your Condair partner.

    技術仕様
    • Unique refcondair-ro-h
    • コレクションセットWater Treatment
    • コレクションReverse Osmosis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)475
    • 幅(mm)386
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スイス
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類フィルター
    • ETIM コードEC001210
    • ETIM 名Water filter
    • UNSPSC名称Reverse osmosis pumps
    • UNSPSC40151522
    • Uniclass2015コードPr_60_55_97_72
    • Uniclass2015詳細Reverse osmosis units
    • MasterFormat 2014 コード22 67 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルReverse-Osmosis Water Equipment
    • OmniClassNumber23-27 55 29 19
    • OmniClassタイトルReverse Osmosis Units

    対応地域

    アジア アフリカ 南アメリカ ヨーロッパ オセアニア