製品の公開
RS II 2x Medium - Resistive Steam Humidifier
Condair

RS II 2x Medium - Resistive Steam Humidifier

Google翻訳”,

この電気蒸気加湿器は、プラスチック製の使い捨て沸騰シリンダーを使わずに正確な湿度制御を実現し、スケール管理システムによってメンテナンスを簡素化します。

発熱体に形成されたスケールは、通常の操作で壊れ、外部に配置されたスケールコレクタータンクに落下します。スケールの除去は、ボタンを押すだけでスケールコレクタータンクを排水し、ユニットを冷却してからタンクを取り外して空にするという簡単なプロセスです。

Condair RSは、主水で動作して±3%RH制御を提供するか、逆浸透(RO)水で動作して±1%RH制御を提供します。 RO水で操作する場合、スケールの蓄積が実質的に排除され、ユニットに必要なメンテナンスが大幅に削減されます。

外側のシリンダー壁の2つの壁と内側のシリンダーライナーの間に水入口と排水口を配置することにより、温度はこの領域でのスケール形成を防ぐレベルに保たれます。この「冷水プール」は、スケールごとに入口と排水口の詰まりを防ぎ、サービス間の延長期間をさらに可能にします。

高度なタッチスクリーンコントローラーは、操作を直感的に制御し、パフォーマンス、障害、サービス履歴をExcelにダウンロードして高度な診断を行うなど、非常に詳細なレポートを提供します。 BMS接続は、BACnetおよびModbusプロトコルの標準です。

仕様
  • RS II 2x Medium "2xM" 40...80 kg/h

    Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only)


    Condair RS II 40: Max. Nominal Steam Capacity: 40 kg/h

    Max. Steam Capacity: 36.2...39.4 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 200 V, 230 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 50: Max. Nominal Steam Capacity: 50 kg/h

    Max. Steam Capacity: 41.2...53.4 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 200 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 60: Max. Nominal Steam Capacity: 60 kg/h

    Max. Steam Capacity: 52.4...64 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 200 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 80: Max. Nominal Steam Capacity: 80 kg/h

    Max. Steam Capacity: 72...83 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V

技術仕様
  • Unique refcondair-rs2-2x-medium
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)1193
  • 奥行き(mm)406
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • UNSPSC名称Humidifiers
  • UNSPSC40101903
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ ヨーロッパ オセアニア