製品の公開
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    Google翻訳”,
    CAT 緊急調光スイッチパック (ESP-C-010-Z1) は、緊急回路から電力を供給される負荷を制御するために設計された照明制御装置です。各ユニットは、LED および非 LED 負荷のオン/オフに使用する 120 ~ 277VAC 20A ラッチング リレーと、器具の照明レベルを暗くしたり上げたりするのに使用する連続 0 ~ 10V 調光制御で構成されています。CAT 緊急調光スイッチパックは、標準の CAT 調光スイッチパックと組み合わせて使用​​し、空間内の照明を制御します。CAT 緊急調光スイッチパックには、WaveLinx CAT プロトコルを使用して標準の CAT5 ケーブルを介してユニットを他の CAT デバイスに接続するための 2 つの RJ 45 コネクタが装備されています。ユニットには細長いチェイス ニップルが付いており、1/2 インチのノックアウトを介してジャンクション ボックスに直接接続することも、隣接するボックス内に取り付けて天井プレナムの特定の地域コード要件を満たすこともできます。
    技術仕様
    • Unique refcooper-controls-cat-esp-c-010-z1
    • コレクションセットControls
    • コレクションWaveLinx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー