製品の公開
Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Google翻訳”,
デュアルテクノロジー シングルレベル占有感知壁スイッチは、モーション感知照明制御と従来の壁スイッチが一体になったもので、省エネと利便性のために使用されています。ONW-D-1001-MV-N は、超音波とパッシブ赤外線 (PIR) センサー技術を組み合わせて部屋の占有状況を監視して、最大限の省エネを実現し、誤作動の恐れなく厳しい用途で最大の感度とカバレッジを確保します。センサーには、感度と時間遅延をリアルタイムで継続的に自己調整する自己適応型技術が組み込まれており、特定の用途で利用できる潜在的な省エネを最大化します。EcoMeter は、エネルギー使用量の視覚的インジケータを提供し、エンドユーザーの意識を高め、照明を制御して省エネを最大化するよう個人に促します。
技術仕様
  • Unique refcooper-controls-onw-d-1001-mv-n
  • コレクションセットGreengate
  • コレクションControls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー