製品の公開
WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

Google翻訳”,
0-10V(WSP-UV-010)制御のWaveLinx Proユニバーサルスイッチパックは、WaveLinxワイヤレス接続照明(WCL)システムの不可欠な部分であり、120-347VAC20ampゼロクロッシングリレー制御とLEDの連続0-10V調光制御を提供しますおよび非LED負荷。 0〜10V制御のリレースイッチパックは、20アンペアのプラグ負荷制御もサポートします。 WSP-UV-010は、制御している120-347VAC回路から電力を供給され、シンプルな1/2インチのノックアウト取り付けを提供します。 0〜10V制御のリレースイッチパックは、IEEE802.15.4標準に基づくワイヤレスメッシュネットワークで動作します。
技術仕様
  • Unique refcooper-controls-universal-voltage-dimming-switchpack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー