製品の公開
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze

    iO LED CoviO Graze

    Google翻訳”,
    iO CoviO Graze は、建築用の壁の放牧と壁の洗浄を提供して、垂直のテクスチャと表面を強調したり、空間を明るくしたりします。 CoviO Graze は、8 つの双方向光分布、最大 1500 lm/ft の 3 ルーメン出力オプション、および IP66 定格と小型サイズを提供し、幅広い屋内および屋外スペースで多目的な選択肢となります。 CoviO Graze は、100% から 1% までの標準の一体型 0-10V 調光機能により、全範囲の出力を提供します。 1.5 ステップの MacAdam ビニングとクラス最高のカラー オーバーアングルを備えた標準の 90 CRI LED モジュールは、単一の電源ドロップから最大 300 フィートまで、高品質でクリーンで均一な線形アクセント照明を提供します。
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-covio-graze
    • コレクションセットLighting
    • コレクションiO™ architectural
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米