製品の公開
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6

    Halo HLBC6

    Google翻訳”,
    HALO HLBC は、視覚的な快適さを念頭に置いて設計されたスリムな LED ダウンライトです。天井面から 1/2 インチの極薄の器具の厚さを維持しながら、優れたグレア低減のための回帰プリズム レンズを備えています。これは、HALO HLBC がプレナム スペースに関係なく、事実上どこにでも設置できることを意味します。HLBC は、新しい用途に最適です。建設、改造、または改造作業に適しています。2-in-1 設置システムにより、設置者はキャンレス設置から改造設置に簡単に切り替えることができます。設置中に、暖色 (2700K) から昼光までの 5 つの色温度から、空間に最適な色温度を選択できます。 (5000K) または薄暗くから暖めのオプション。薄暗から暖めの設定は 3000K から始まり、1800K まで滑らかに減光し、ろうそくの光や地平線上の太陽に似た豊かで暖かい輝きを作り出します。HALO HLBC は、次の用途に最適なソリューションです。視覚的な快適さと設置の柔軟性が優先される住宅および軽商業用途。
    仕様
      • Available in 4” and 6”
      • Regressed prismatic lens for superior glare reduction
      • Options with canless or retrofit installation
      • Options with selectable lumen output
      • 5 selectable color temperature options and dim-to-warm option
      • Dims to 5%, options with phase cut or 0-10V control
      • Round and square decorative overlays available
      • Air-tite and wet location listed

    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo_hlbc6
    • コレクションセットLighting
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米