製品の公開
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic

    Invue Epic

    Google翻訳”,

    Epic ペンダント照明器具は、さまざまな美しい昼光構成で周囲の環境を美しく演出します。適応性のある美観と簡単な設置およびメンテナンスを組み合わせた Epic の思慮深く独創的なデザインは、どこで使用されても建築家、設置業者、居住者を喜ばせます。新しい光学構成も利用可能で、個別または視覚的快適性ライト エンジンのいずれかで最大出力が向上しています。最大限の均一性、間隔、効率性を実現する精密な光学制御が必要な場合でも、完全に光る表面による視覚的快適性オプションが必要な場合でも、Epic は優れたレイアウトを提供し、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。

    仕様
      • Standard and retrofit mounting options
      • On-pole access to key components
      • WaveStream™ and discrete LED options
      • Up to 20,200 lumens, 157 LPW
      • 70 and 80 CRI options available with CCTs ranging from 2200K to 4000K, as well as Amber
      • 8 discrete & 5 WaveStream™ optical distributions
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-invue-epic
    • コレクションセットLighting
    • コレクションInvue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 23
    • OmniClassタイトルStreet and Roadway Lighting Fixtures