製品の公開
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track

    Halo 809 XACT Beam LED Track

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    HALO 809 XACT ビーム LED シリーズは、トラック照明をまったく新しいレベルのパフォーマンスに引き上げます。 809 トラック ヘッドは、耐久性のあるダイカスト アルミニウム構造とミニマリストなセンター ステムで製造され、マット ブラック、マット ホワイト、マット メタリック シルバーの仕上げが用意されています。この直径 3 インチのシリーズは、1600 ルーメンと 2500 ルーメンの 2 ルーメン パッケージを提供し、最大 39000 カンデラのセンター ビーム キャンドル パワーの高い効率を備えています。このシリーズは、12o スポットから 36o ワイド フラッドまでのビーム角度と、90 CRI および 2700K から 4000K の範囲の 4 つの異なる色温度での並外れた演色性を備えた 5 つの優れた性能の XACT ビーム光学系で幅広く利用できます。このシリーズは、バーンドア アクセサリーを提供しています。

    技術仕様
    • Unique refcomercial-track_cooper_halo_809-XACT-Beam
    • コレクションセットSpots and Tracklight Specialties
    • コレクションHalo™ Commercial Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures