製品の公開
iO LED Line 1.5

iO LED Line 1.5

Google翻訳”,
iO LEDLightingのラインシリーズ1.5の直径は約1.5"です。濡れた場所でULにリストされている、このLEDベースの線形投光照明は、建物のファサードと橋のアクセント照明に光度を生成します。フィクスチャ、設置と交換の究極の柔軟性を可能にします。個々のユニットをエンドツーエンドで配置して、フィクスチャ間に明らかな影がない連続した列を作成できます。LEDは、テクスチャよりも優れた鮮明度を示すことができる点光源であるという点でハロゲン光源に似ています。表面と反射面への輝き。シリーズ1.5は、12 "および18"の長さで利用可能な低電圧リニア照明器具であり、連続列取り付けアプリケーション用にデイジーチェーン接続できます。フィクスチャの垂直軸に沿ったオプションのビーム拡散には、10°、45°が含まれます。予測される平均定格寿命は、ランプルーメン出力の70%で50,000時間です。フォトメトリクスは、オンラインで入手できます。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-line-series-1_5
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures