製品の公開
Sure-Lites SELD

Sure-Lites SELD

Google翻訳”,
Sure-Lites SELDシリーズは、極端な商業および産業環境向けのNEMA4XおよびUL924コード準拠の非常灯ソリューションを提供します。頑丈なダイキャストアルミニウムハウジングとUV安定化ポリカーボネートレンズは、過酷な環境条件に耐えるように設計されています。フィクスチャは、-30°から50°C(-22°から122°F)の温度定格でリストされているウェットロケーションであり、IP66にリストされており、危険ロケーションクラス1ディビジョン2オプションがあります。 2つの300ルーメンLEDヘッドは、最大58フィートの緊急出口カバレッジを提供します。フォトセルテスト機能を備えた省力化自己診断が標準であり、必要な月次および年次テストを実行します。フィクスチャの耐破壊性を高めるために、不正開封防止ネジが含まれています。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-seld-emergency
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures