Google翻訳”,
Shaper Sense は、受賞歴のある業界をリードする統合された音響および照明製品ラインであり、ワイヤレス制御オプションも含まれています。照明は、均一な視覚分布を生成する LED エッジライト パネルを使用して作成されます。吸音音響パネルの追加は、業界をリードする FilzFelt 音響材料で設計されています。これにより、インストールとアプリケーションの 1 つのポイントから 2 つの目的が提供されます。併せて、Shaper Sense は Cooper Lighting の受賞歴のある Wavelinx および Trellix プラットフォームを使用します。 Shaper Sense の特許取得済み製品シリーズは、自然光を通過させ、この大規模な製品で透明な窓効果を生み出す新しいシステム アーキテクチャです。 Shaper Sense Drum Index Dimensional には、厚さ 38 ~ 41 mm (1.5 ~ 1.6 インチ) の音響パネルがあり、100% ウール デザイン フェルトの鮮やかで美しい色を 96 色用意しています。 % リサイクル コンテンツで、100% リサイクル可能です. 材料の構造と性能により、残響が大幅に減少します. Shaper Sense Drum Index Dimensional には、8 つのカラー パターンがあり、60 以上のボーダー エッジ フェルト カラー オプションがあり、デザインの柔軟性を最大限に高めます.