製品の公開
Metalux SNF Series

Metalux SNF Series

Google翻訳”,
SNFシリーズは、優れた性能と構造耐久性を組み込んだ、機能的で多目的なナローストリップファミリーです。使いやすいフリップアップソケット設計で設計されたSNFは、設置時間を大幅に短縮します。このシリーズのパフォーマンスとアプリケーションの多様性は、対称または非対称のリフレクターを組み込むことで向上させることができます。 SNFシリーズは、さまざまな取り付け方法を使用して取り付けることができ、多数のオプションとアクセサリを利用できます。 SNFのサイズが小さいため、サイズが制限されたアーキテクチャアプリケーションに最適です。 SNFシリーズは、商業、工業、小売、住宅用途の照明ソリューションになります。備品は、保管/ユーティリティエリア、入り江、陳列ケース、ショップ、タスク、および一般的なエリア照明で使用できます。特定の空気中の汚染物質は、アクリル部品の完全性を損なう可能性があります。詳細については、材料の互換性の表を参照してください。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-snf-series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米