Google翻訳”,
SNLED は、画期的な器具効率と制御の多様性を提供するリニア LED ストリップライト シリーズです。3 つの異なるバージョン (ベース、レンズ付き、リフレクター) で提供される SNLED は、最先端の LED パフォーマンスを備えた従来のストリップライトのアプリケーションの柔軟性を提供します。1%、Fifth Light™、およびステップ調光のオプションを備えた、標準の 0 ~ 10V 調光機能で開発されたこのシリーズは、さらに優れたエネルギー節約を提供し、リニア アプリケーションに最適です。SNLED はサイズが小さいため、サイズが制限される建築アプリケーションに最適です。SNLED シリーズは、商業、工業、小売、および住宅アプリケーションに適しています。器具は、一般エリア照明、ストレージ/ユーティリティ エリア、コーブ、ディスプレイ、ショップ、タスク、および倉庫のハイ ベイおよびロー ベイ アプリケーションで使用できます。