製品の公開
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel

    Metalux CGSB Service from Below Panel

    Google翻訳”,

    パネル下からの CGSB サービスは、完全発光パネルの美しい外観が望まれるが、天井の下からの保守アクセスが必要な場合に最適なソリューションです。 CGSB は完全に構成可能で、光レベル、色温度、1% までの調光オプション、接続された制御システム、緊急時などの設計を柔軟に行うことができます。さらに、CGSB は、ほとんどのプレナム スペースに適合するハウジング デザインを活用しており、幼稚園から高等学校までの学校、ロビー、廊下などの一般的な医療スペース、および下からアクセスできる簡単なワイプ レンズが必要なその他のスペースに最適なソリューションです。 CGSB は、滑らかなつや消しパネルと部屋側アクセス ドアの機能の完璧な組み合わせを提供し、仕様要件以下のあらゆるサービスに対応します。

    仕様
      • Smooth panel aesthetic with access from below to meet service requirements
      • Full service from below panel family with 2x2, 2x4, and 1x4 form factors
      • Visually comfortable uniform illumination with swing door accessibility
      • Highly configurable portfolio to meet a wide array of specifications
      • High lumen output capability up to 9,000 lumens
      • High performance efficacy up to 140 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • 0-10V dimming to 10% standard, 1% dimming available
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated sensor options delivered with WaveLinx connected systems
    技術仕様
    • Unique refmetalux-cgsb-service-from-below-panel
    • コレクションセットLighting
    • コレクションMetalux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures