製品の公開
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Google翻訳”,

    MMS マルチマウント選択パネルは、表面マウント キットのコストと労力をかけずに天井や壁に直接取り付けることができる多目的選択パネルです。さらに、埋め込み式または吊り下げ式 (キットを使用) にすることができ、あらゆる取り付け要件に対応する「頼りになる」パネルになります。MMS には、装飾性の高い小型フォーム ファクタで (5) 選択可能な CCT、より商業的な大型フォーム ファクタで (3) 選択可能な CCT が標準装備されており、すべて標準の 90 CRI の優れた色品質です。革新的なバックライト設計により、滑らかで完全に光るレンズが実現し、直感的なスナップ アンド ロック設計により、施工業者は確実に設置できます。マルチマウント パネルは、天井や壁に直接取り付ける必要がある学校、オフィス、集合住宅、医療施設などの商業スペースに最適なソリューションです。

    仕様
      • (4) Versatile mounting options: Surface/Direct (no surface mount kit needed), Wall, Recessed, Suspended (with kit)
      • Fully selectable panel family provides field flexibility and SKU reduction
      • 1' x 1', 1' x 2', 6" x 4' with (5) CCT Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • 1' x 4', 2' x 2', 2' x 4' with (3) CCT Selectable: 3500K, 4000K, 5000K
      • Superior 90 CRI color quality comes standard on all sizes
      • High performance efficacy up to 130 lumens per watt
      • Simplified backlit design that allows “hands free” installation
      • 0-10V continuous dimming to 5% for increased energy savings
      • Selectable switches are located on top of the junction box, for quick adjustment before and after installation
      • Emergency, flex, and sensor options available
    技術仕様
    • Unique refMetalux-MMS-Multi-Mount-Selectable-Surface-Recessed
    • コレクションセットLighting
    • コレクションMetalux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures