製品の公開
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay

    Metalux UHBS Selectable High Bay

    Google翻訳”,

    UHBS シリーズは、選択可能な CCT とルーメン出力、最大 36,000 ルーメンの性能、0 ~ 10V 調光機能を備えた 120 ~ 347V マルチボルト、モーション センサー対応プラグイン接続を備えた丸型ハイベイ照明器具で、あらゆるプロジェクトで最大限の設計柔軟性を実現します。従来の丸型フォーム ファクタ、コンパクトなサイズ、ユニバーサル取り付けフックにより、UHBS は簡単に設置でき、改造に最適です。特別に設計された IK08 レンズは、最適な分布を提供し、高角度のグレアを軽減します。複数の産業用アクセサリが利用できる Metalux UHBS は、製造、小売、倉庫、体育館の用途に最適なソリューションです。

    仕様
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens
      • UL wet location and IP65 listed
      • NEMA 4X, and DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refMetalux-UHBS-1218-2436-LED
    • コレクションセットLighting
    • コレクションMetalux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures