製品の公開
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    アーカイブ

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    5つ星のうち4.54.5(18 レビュー)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    仕様
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    技術仕様
    • Unique refvssam66c
    • コレクションセットMultideck Display
    • コレクションStar Snack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1380
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)730
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)144
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000628
    • ETIM 名Refrigerator
    • Uniclass2015コードPr_40_70_23_71
    • Uniclass2015詳細Refrigerated display cabinets
    • MasterFormat 2014 コード11 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Equipment
    • OmniClassNumber23-21 19 15 29
    • OmniClassタイトルCommercial Kitchen Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT