製品の公開
Extreme 300 Series High Performance Door

Extreme 300 Series High Performance Door

Google翻訳”,

精密なガレージドアが必要ですか?高性能ロールアップドアでインテリジェントな操作と高いサイクル寿命を実現します。設置が簡単な300シリーズのオーバーヘッド商用ガレージドアは、300,000サイクルのメンテナンスフリーのパフォーマンスを提供します。インストールされている場所に関係なく、最大の稼働時間で生産性を向上させます。スプリングレスオーバーヘッドドア設計が特徴で、100万サイクルのドアを必要としないが、継続的な稼働時間を必要とする産業用ローリングドアアプリケーションに最適です。

当社のApex™スマートコントローラーは、プラグアンドプレイ配線を備えたインテリジェントコントロールパネルを備えており、300シリーズローリングドアの設置とサービスがこれまでになく簡単になります。

市販のロールアップドアのコンパクトなオペレーターは、スムーズな高速操作を特徴としており、ソフトなスタートとストップが可能で、オーバーヘッドドアとローリングドアオペレーターの両方の摩耗を軽減します。高速ドアが必要な場合、当社の300シリーズ高性能ドアは最大24インチ/秒の速度で動作し、オペレーターのダイレクトドライブ設計により、摩耗または交換するスプロケットやチェーンはありません。

より速いローリングドアは空気交換の減少を意味しますが、私たちの300シリーズオーバーヘッドドアはさらにエネルギー効率を改善します。絶縁された高性能ドアモデルは、特許取得済みのThermiser Maxローリングドア周囲シーリングシステムを備えています。これは、ASHRAE®90.12、2015IECC®およびカリフォルニアのTitle 24空気浸透要件を満たし、個別にテストされた値は≤0.3cfm/ft2です。

急速に開く高精度のガレージドアが必要な場合、Extreme 300 Overhead高性能ドアは、これまでに必要となる唯一の商用ガレージドアです。

技術仕様
  • Unique ref300-series-door
  • コレクションセットOverhead Coiling
  • コレクションExtreme® Performance
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国