製品の公開
Firemiser™ Insulated Fire Door

Firemiser™ Insulated Fire Door

Google翻訳”,
Firemiser™断熱防火扉

モデルERD20

Firemiser断熱防火扉は、CornellのFiremiser断熱防火扉により、UL定格の防火に加えて、セキュリティ、音の減衰、環境分離、および煙の制御を提供します。

最大4時間のUL分類防火に加えて、ローリングスチールセキュリティを実現します。

音響減衰– STC 27の音響透過クラスの評価(完全で操作可能なドアアセンブリのテストに基づく)により、Firemiserのミネラルウール断熱カーテンは、防火壁の完全性を維持し、デシベルレベルを下げるための優れた選択肢になります。
気候制御– Firemiserの断熱カーテンは5.3R値を生成し、防火と環境分離が必要な場合はいつでも、外部または内部の開口部で使用するために全周シールと組み合わせることができます
煙制御–オプションのUL分類の煙およびドラフト制御を防火扉に追加します。煙を封じ込めることは、人命と建物の所有物を救い、また、火源への酸素の流れを遅くすることによって、火の封じ込めを助けます。建物の保護を2倍にするのは簡単で、地元の建築基準法で要求される場合があります
実用的な設計用途:将来的に開口部の耐火性が要求される拡張計画のある建物、他の構造物の近接による防火が必要な建築基準法の外部開口部、または音響制御が必要な内部防火扉。

技術仕様
  • Unique refnst8014-01
  • コレクションセットRolling Fire Doors
  • コレクションInsulated Fire Rated Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

対応地域

北米
アメリカ合衆国