受賞歴のあるStormDefender®ドアは、竜巻やハリケーンに対する安全な部屋の保護のために、生命の安全を念頭に置いて特別に設計されています。耐火モデルと非耐火モデルで利用でき、ドアは厳格なICC500-2014およびFEMAP-361、第3版のコード規格に対してテストおよび認定されています。
また、セキュリティと設計にも大きな影響を及ぼします。サービスが開始されるまでは見えません。なめらかな構造により、プレキャストコンクリートへの実質的に検出できない埋め込みが可能になり、スペースへの突出が最小限に抑えられます。これにより、コイルを完成した天井の上または軒裏に隠すこともできます。
1つのStormDefender®ドアを使用して、複数の開口部や窓の土手を覆い、自然光を最大限に活用できます。このため、カフェテリア、教室のポッド、体育館などの一般的な安全な部屋のスペースは、暗く閉所恐怖症ではなく、開放的で開放的です。嵐が近づくと、StormDefender®ドアが展開し、オープンスペースをICC 500 / FEMA 361定格のセーフルームに変えて、強風や致命的な発射物から乗員を保護します。嵐の後、ドアは再び必要になるまで構造物に巻き戻されます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |