製品の公開
Visionaire® MicroCoil® Grille

Visionaire® MicroCoil® Grille

Google翻訳”,

モデル番号:ESG10CおよびESG12C

セキュリティグリル
小売用途向けの標準サイクルの低ヘッドルームグリルが必要ですか? Visionaire®MicroCoil®Grilleは理想的なソリューションです。ビジョネアマイクロコイルは、現在市場に出回っている他の標準的なグリルよりもヘッドルームが40%近く少なく、比類のない利点と美観を提供します。コンパクトで静かで信頼性の高い設計になっているため、その独自の機能により、小売店、都市の店先、歴史的建造物など、大幅に変更できない幅広いアプリケーションに最適です。

グリルカーテンは、304ステンレス鋼リンクを備えた独自の高性能マイクロコイルグリルのデザインと一致しています。グリルコイルが閉じると、わずか15.5インチのヘッドルームで、滑らかなリンクが互いに重なり合います。リンクは簡単に交換できるため、このグリルは一生のメンテナンスが少なく、簡単な修理が可能です。カーテンといえば、ストレートまたはブリックパターンの柔軟なデザインを提供します。

寿命を延ばすように設計されたVisionaireMicroCoilの寿命は、最大50,000サイクルです。モーターを探している場合でも、チェーンホイストや腕立て伏せなどの手動操作を探している場合でも、VisionaireMicroCoilはニーズを満たすことができます。

比類のない美学を備えた低ヘッドルーム、低サイクルグリルが必要な場合、CornellのVisoinaireMicroCoilは理想的なソリューションです。

技術仕様
  • Unique refVisionaire-MicroCoil-Grille
  • コレクションセットDoors
  • コレクションFolding Doors and Grilles
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ