製品の公開
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml

    Google翻訳”,
    大容量の液体石鹸ディスペンサーを探しているので、継続的に補充する必要はありませんよね?さて、CosmicによるArchitectS+コレクションのディスペンサーはあなたの問題の解決策です。容量は400mlで、市販されている多くのディスペンサーの2倍です。そのため、石鹸を交換するまで、上部に充填するたびに700回のプレスが必要になります。フロントソープレベルインジケーターがあり、下のボタンで操作でき、点滴灌漑システムが含まれています。これらすべての特性とは別に、他にも多くの利点があります。丸みを帯びたデザインが際立っており、疲れることはありません。一方、その仕上げ:3クロームバス、つまり3価クローム、環境に配慮し、非常に耐性があります。このディスペンサーは、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。真ちゅうまたは同様の合金と3価クロム仕上げのステンレス鋼で作られたブラシホルダー。内側のガラスはプラスチックです。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx03
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションDispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers