Google翻訳,
純粋なラインを備えたフレームレスミラーが好きな方には、CosmicのBasicコレクションが最適です。長方形のフレームレスミラーで、輪郭が斜めになっているので、バスルームの壁や家の他の部屋に最適です。直径100cmで、他のサイズや形でもご利用いただけます。特定の測定後、別売りの防曇プレートの取り付けをお勧めします。このミラーは、あらゆるタイプの環境に適応できる市場ミラーを提供するためにCosmicStudioによって設計された提案であるBasicコレクションに属しています。 Cosmicは、デザインバスルーム用のアクセサリーと家具に特化したブランドです。これは、他のセクターから輸入された新素材の適用と、新しい形状とデザインの導入の両方における革新のベンチマークです。 10年間の保証付きミラー。洗浄には石鹸水を使用し、大量の水ですすぎ、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かします。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。