Google翻訳,
バスタブまたはシャワーバスタブの領域に設置し、バスルームの安全性を高めるためのハンドル。固定バーの形をしたこの45cmのピースを使用すると、バスルームのユーザー、特に高齢者や子供たちの自律性を向上させることができます。あなたは30cmで同じモデルを持っています。完全なホールドを保証するためにCosmicによって開発された超耐性の固定システムが含まれているため、一度取り付けると壁に完全に固定される非常に頑丈なハンドルです。さらに、3クローム、つまり3価クロームで仕上げられているため、環境に配慮した非常に耐性のある製品になっています。このハンドルは、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。三価クローム仕上げのステンレス鋼製のハンドル。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。