製品の公開
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shelf

    Google翻訳”,
    シャワーまたはバスエリアに配置するように設計された40cmの棚。その設計には、コンテナの安定性を確保するためのフランジが含まれています。トータルサポートを保証するためにCosmicによって開発された超耐性固定システムが含まれています。さらに、3クローム、つまり3価クロームで仕上げられているため、環境に配慮した非常に耐性のある製品になっています。この棚は、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。三価クロム仕上げのステンレス鋼製の棚。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx44
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションShelf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties