Google翻訳,
ダブルハンギングソープトレイ。バスルームのスクリーンに掛けて、シャワーを浴びるときに必要なものをすべて手元に置いておくための実用的なアクセサリー。また、プラスもあります。石鹸皿の1つには、実用的なスクリーンクリーナーが組み込まれており、ベースに隠されてすぐに使用できます。画面に残っている水の残骸の洗浄を容易にするために、簡単に取り外すことができます。 3クローム、つまり3価クロームで仕上げられているため、環境に優しく、非常に耐性のある製品です。あなたがより黒であるならば、あなたはソフトブラック仕上げの同じアクセサリー、余分なマットブラックも持っています。このダブルハンギングソープディッシュは、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、または同様の合金で作られた、3価のクロムとプラスチック仕上げのダブルソープディッシュ。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。