製品の公開
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper

    Google翻訳”,
    ツーインワン:ベースにガラスクリーナーが入ったシャワーソープディッシュ。クリーナーが隠されており、棚の底に完全に埋め込まれているので、非常に便利なアクセサリーです。シャワー直後に画面に残った水を快適に取り除くことができるので、いつでも使用できます。せっけん皿は取り外し可能で、お手入れも簡単です。棚板は、耐湿性に優れたアルマイト素材で作られています。 3クローム、つまり3価クロームで仕上げられているため、環境に優しく、非常に耐性のある製品です。あなたがより黒であるならば、あなたはソフトブラック仕上げの同じアクセサリー、余分なマットブラックも持っています。スクリーンクリーナーを備えたこの石鹸皿は、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。この石鹸皿は、アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、または同様の合金でできており、3価のクロムとプラスチックで仕上げられています。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx48
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションSoap dish
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 29 11
    • OmniClassタイトルHand Soap Holders