製品の公開
ARCHITECT S+ 45,5 cm double towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm double towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm double towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm double towel rack
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 45,5 cm double towel rack

    Google翻訳”,
    ダブルタオルレール(60cm)バー。複数のタオルを掛けることができるので、非常に実用的で機能的なアクセサリーです。 45cmもあります。 3クローム、つまり3価クロームで仕上げられており、環境に優しく、非常に耐性のある製品となっています。同じモデルにソフトブラック、エクストラマットブラックもあります。このダブルタオルラックは、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。このダブルタオルレールは、真ちゅうまたは同様の合金でできており、3価のクロム仕上げが施されています。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx61
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションTowel rack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties