製品を公開する
LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Google翻訳,
下部LEDライト付きダブルラテラルLEDライトミラー(80x80x3,5 cm)30w(220v)ip 44
仕様
  • 30W (240V) IP 44
技術仕様
  • 固有参照番号2818204
  • 製品ファミリLED LIGHTING
  • 製品グループMIRRORS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-03
  • 版番号1
  • 高さ(mm)35
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材ガラス
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)8.75
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 説明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClass 番号23-21 37 13 15
  • OmniClass タイトルMirrors
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings