製品の公開
ARCHITECT Hinged Grab Bar With Paper Holder
Cosmic

ARCHITECT Hinged Grab Bar With Paper Holder

Google翻訳”,
ペーパーホルダー付きのヒンジ付き手すり。多数の作品は、抵抗力を支配する建築形態から生まれています。時代を超えたエレガントなデザインのアクセサリーの包括的なコレクション。
技術仕様
  • Unique ref2900218
  • コレクションセットARCHITECT
  • コレクションACCESSORIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Rails
  • UNSPSC301031
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
  • Uniclass2015詳細Support rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings