製品の公開
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Google翻訳”,
トラップなしのコーナー洗面台30x30x15
仕様
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

技術仕様
  • Unique ref747xx0402
  • コレクションセットFANCY
  • コレクションWASHBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルSolid surface
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)5.22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_97
  • Uniclass2015詳細Washbasin spouts
  • MasterFormat 2014 コード13 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings