製品の公開
FANCY Right Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Right Washbasin Without Trap 40cm

Google翻訳”,

トラップなしの右洗面台(40x20x15 cm)

仕様
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

技術仕様
  • Unique ref747xx0601
  • コレクションセットFANCY
  • コレクションWASHBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルSolid surface
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)4.95
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
  • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
  • MasterFormat 2014 コード13 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings