補助家具としての棚はあなたの浴室で秩序を保つために良い考えです。 Cosmicは、幅80 cmの収納ベンチと2つの大きな棚を備えており、タオルや毎日の衛生用品を整理するスペースを増やします。棚板はクローム仕上げの構造とライトオークの棚板で構成されていますが、他にも多くの組み合わせから選択できます。家具は美的であると同時に機能的な提案で完成されます:あなたがあなたに最もよく合う側に置くことができるスライド式の正方形のトレイ。家具は、バスルームの壁の前、または無料の場合はお風呂のふもとに置くことができます。この補助モジュールは、Cosmic The Gridコレクションの一部です。CosmicTheGridコレクションは、家具やアクセサリーも含まれる非常に大きなバスルームコレクションです。この提案は、建築の観点から考案されたバスルーム用にリカールフェレールによって設計されました。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、他のセクターから輸入された新素材の応用と、新しいフォームとモデルの導入の両方における革新のベンチマークです。補助家具はクローム仕上げのステンレス鋼とライトオークの棚で作られています。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
仕様
Structure finishes:
01- Chrome
36- Matte black
65- Matte white
Shelf/furniture finishes:
194- Clear OAK
195- Dark OAK
034- Glossy black lacquered
064- Glossy white lacquered
108- Lacquered matte black
102- Lacquered matte white