製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
cosmic/products/fc1aaa60-fa22-4564-b484-04ccfe385d4f
ホーム
カテゴリー
サニタリー
洗面所ユニット
THE GRID 80 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf (80x48x32 cm)
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Cosmic
フォロー
THE GRID 80 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf (80x48x32 cm)
Google翻訳”,
原文を見る
引き出しユニット付きシンク(80cm)。セットは、スライド式の棚が付いた下部モジュールで完成し、見られる収納スペースが増えます。引き出しの中にはLEDライトがあり、開くと点灯します。プラグインに加えて、内蔵のBluetoothスピーカーのおかげで自分の音楽リストを聞くことができます。構造はクローム仕上げで、キャビネットはグロスブラックで表現されています。あなたは同じ小さいモデル、60cm以上、100cm、そして固定棚と他の仕上げの組み合わせを持っています。シンクにはオリジナルのピースが含まれています:ベースのゴムのおかげで20cmのポータブルクリスタルプラントフレームがシンクし、シェービングまたは顔の衛生状態で一時的に水を保持するのに役立ちます。フレームを持ち上げるだけで、使用後の水を捨てることができます。このキャビネット洗面台は、CosmicのThe Gridコレクションの一部です。これは、家具やアクセサリーも含まれる非常に大きなバスルームコレクションです。この提案は、建築の観点から考案されたバスルーム用にリカールフェレールによって設計されました。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、他のセクターから輸入された新素材の応用と、新しいフォームとモデルの導入の両方における革新のベンチマークです。補助家具はクローム仕上げのステンレス鋼とグロスブラックの家具で作られています。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
ダウンロード
仕様
仕様
Structure finishes: 01- Chrome 36- Matte black 65- Matte white Shelf/furniture finishes: 194- Clear OAK 195- Dark OAK 034- Glossy black lacquered 064- Glossy white lacquered 108- Lacquered matte black 102- Lacquered matte white
技術仕様
技術仕様
Unique ref
7681214100xxxxx
コレクションセット
The Grid
コレクション
Washbasin unit
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2021-12-13
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.icosmic.com/en/furnitures-with-washbasin/10821-washbasin-with-1-drawer-cabinet-and-auxiliary-unit-with-sliding-shelf-80x48x32-cm.html
関連
関連
主なマテリアル
ステンレス
副マテリアル
木
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 洗面所ユニット
IFC分類
サニタリーターミナル
OmniClassNumber
23-31 13 00
OmniClassタイトル
Sinks
類似製品
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ダウンロード
Cosmic
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
4.5
(
8
)
ダウンロード
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
ダウンロード
Cosmic
ARCHITECT Towel Rack 41.5cm
ダウンロード
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
ダウンロード
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
ダウンロード