製品の公開
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Google翻訳”,
壁掛け式業務用、暖房専用、ガスコンデンシング式50kWおよび60kWボイラー。小規模事業所や集合住宅に最適です。モジュレーションポンプを内蔵。特許取得済みのトリプルコンデンシング式一次熱交換器RVC(ラジアル可変循環)は、AISI 316Ti(チタン)ステンレス鋼製です。「Fecralloy」ファイバー製の予混合バーナーは、短く均一な炎を発生させ、汚染物質の排出を削減するため、極めて環境に優しい設計となっています。CIMA認定の最新電子プラットフォームは、すべてイタリア製です。モジュレーション比は1:5。水素混合対応認証済み。エネルギー効率クラス(ERP)はAです。
仕様
  • Myplus 50C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 52,5 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

    Myplus 60C

    Energy efficiency class (ERP) = A.

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Max heating useful power (50/30) = 60,9 kW.

    Minimum working power (80/60) = 11,60 kW.

    Minimum working power (50/30) = 12,85 kW

    Efficiency at 100% load 80/60 PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Seasonal space heating energy efficiency ηs = 92%

技術仕様
  • Unique refMyplus50C-60C
  • コレクションセットBoilers for commercial applications
  • コレクションHigh efficiency condensing systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)685
  • 幅(mm)445
  • 奥行き(mm)484
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー

対応地域

ヨーロッパ