Weil-McLain 94シリーズ3業務用ガス/オイルボイラーは、需要の高い商業施設や公共施設の暖房用途向けに設計されています。18種類のサイズをご用意し、ガス、石油、デュアル燃料の燃料オプションからお選びいただける柔軟性を備えています。頑丈な鋳鉄構造とハイドロウォール設計により、耐久性と効率的な熱伝達を実現しています。シンプルな配管と容易なメンテナンスアクセスにより、長期にわたる信頼性の高い性能を実現します。
特徴:
循環ゾーン: ハイドロウォール設計により、燃焼エリアの周囲に水が完全に循環します。耐火室や別のベースは必要ありません。
メンテナンスが簡単: すべての加熱面は左側からアクセスできるため、簡単に清掃できます。
密閉セクション: 特許取得済みのシーリングロープにより、鋳鉄セクションの気密性が確保されます。
素早い組み立て: 短いドローロッドにより、セクションの組み立てが速く簡単に行えます。
迅速な設置: 配管が簡素化され、戻りヘッダーがなくなり、ライザーが少なくなるため、セットアップ時間が短縮されます。
燃料の柔軟性: 軽油、ガス、ガス軽油強制通風燃焼に対応します。
バーナー対応:バーナー取り付けプレートが標準装備されています。
強力な設計: H 型および T 型の断面により優れた強度を実現し、80 ポンドの動作圧力に耐えます。
高効率:最大 86.7% の熱効率を実現します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |