製品の公開
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Google翻訳”,

屋内、屋外、または壁掛け設置可能なコンパクトなハイブリッド熱ユニット。暖房、冷房、給湯に使用できます。24~34kWのSOLARfryo Hは、大流量の送水を可能にする3組の円管からなるAISI 316Lステンレス鋼製RSC熱交換器を備えたガス凝縮ボイラー、150リットルの貯湯タンク(工業用温水用ステンレス鋼バッファー)、および6~12kWの空気対水インバーターヒートポンプで構成されています。太陽熱システムへの接続も可能です。CIMA社の先進的な電子プラットフォームは完全にイタリア製です。変調比1:10。エネルギー効率クラス(ERP)はAです。

仕様
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

技術仕様
  • Unique refSolarfryo24H-34H
  • コレクションセットHybrid systems for home applications
  • コレクションHigh efficiency hybrid systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1970
  • 幅(mm)390
  • 奥行き(mm)895
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他