製品の公開
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
    Cover Italia

    APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    Google翻訳”,

    自然および強制の両方の煙と熱を排出または処分するためにシステム内に挿入されるデバイス。

    煙の層の下に配置され、煙が安定する空気の層を作成することにより、きれいな空気の流れを可能にします。
    全体がアルミニウムでできているため、デバイスは空気圧と電気の両方で動かすことができます。

    仕様
    • Opening device for the inflow of air made with a fixed frame in extruded aluminum profile, natural color or silver anodized, buffered with blind blades in extruded aluminum, natural color or silver anodized. The fins are inserted in a movable slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block in order to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM control unit or SV-ds by means of a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type stop plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement.

    技術仕様
    • Unique refAPERTURA-PER-AFFLUSSO-DI-ARIA
    • コレクションセットopenings for air inflow
    • コレクションControl blade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-07
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights