製品の公開
Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees
VELUX roof windows

Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
デッキに取り付けられた設置用に設計されたVS手動ベント天窓は、どの家でも自然が提供する最高のものを受け入れることを可能にします。最大限の新鮮な空気を取り入れるために開く天窓は、古くて湿気のある空気を放出することで、家の適切な湿気バランスと快適さのレベルに貢献します。

  • 手動コンポーネント
    VSパッケージには、オペレーターフックと防虫スクリーンが含まれています。

  • 設置スロープ
    VS天窓は、14°(3:12)から85°(137:12)の傾斜のある屋根に設置されます。

便利な手動制御
VS天窓は、手の届かないところに設置した場合、VELUX制御棒を使用して手動で簡単に開閉できます。天窓が手の届くところに設置されている場合は、スムーズな回転ハンドルを利用できます。

Pick&Click! ™プリインストール
新しい革新的なPick&Click! ™ブラケットにより、ブラインドインストールが簡単になります。すべてのVS(VSE、FS)天窓には、Pick&Clickがプリインストールされています。日焼け止めブラインドとアクセサリーの迅速かつ簡単なインストールを可能にする™ブラケット。

安全性とエネルギー効率を高めるためのエネルギー効率の高いガラスオプション
すべてのVELUX天窓グレージングは、エネルギー効率の高いLoE3、アルゴンガス注入デュアルガラスペインを使用して構築されています。 VS天窓には、特定の建物の状況のニーズを満たすように設計された、次のグレージングオプションを選択できます。

*インパクトガラス-ハリケーンが発生しやすい地域のコード要件を満たすように設計された特別な安全ガラス(一部のサイズで利用可能)
*合わせガラス-安全性と快適性を高めるための追加の合わせガラスを備えた強化安全ガラス
*強化ガラス-強化安全ガラス
*積雪ガラス-一部の大雪地域では特別な安全ガラスが必要です


高品質の建設
VS天窓には、塗装済みの白いフレームとサッシが付属しており、画家による二次的な高額な出張の必要がありません。防虫スクリーン、ステンレス鋼チェーンオペレーター、アルミニウムまたは銅のクラッディングもパッケージに含まれています。

合理化された外観
VS天窓の滑らかで目立たないものは、ルーフラインを妨げません。

耐候性設置のための点滅オプション
フラッシングシステムの完全なラインは、屋根の材質に関係なく、VS天窓の耐候性のある設置を保証するのに役立ちます。
*帯状疱疹と震え
*目立つ屋根
*金属屋根

幅広いサイズ
VS天窓には、垂木やトラスの屋根で機能するさまざまなサイズがあり、プロジェクトに適したものを選択できます。現地の消費税、輸送費、配送料は異なる場合があるため、価格については最寄りのVELUX販売店にお問い合わせください。

簡単な天窓交換オプション
私たちのトリムキットは、古い「ドロップイン」または「フラッシュマウント」天窓を交換するときに、すっきりとしたインテリア仕上げを提供します。
技術仕様
  • Unique refvelux-skyight-vs
  • コレクションセットWindows
  • コレクションSkylights
  • 公開日2025-01-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC003112
  • ETIM 名Skylight
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード08 62 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDomed Unit Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 13 11
  • OmniClassタイトルDomed Unit Skylights

対応地域

オセアニア 北米 南アメリカ
アメリカ領サモア
アメリカ合衆国
チリ
ウォリス・フツナ
カナダ
キリバス
メキシコ
グアム
クック諸島
サモア
ソロモン諸島
ツバル
トケラウ
トンガ
ナウル
ニウエ
ニューカレドニア
ニュージーランド
ノーフォーク島
バヌアツ
パラオ
ピトケアン諸島
フィジー
フランス領ポリネシア
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
北マリアナ諸島
合衆国領有小離島
東ティモール