製品の公開
COVERSMOKE CONTROL BLADE
COVERSMOKE CONTROL BLADE
    Cover Italia

    COVERSMOKE CONTROL BLADE

    Google翻訳”,

    自然および強制の両方の煙と熱を排出または処分するためにシステム内に挿入されるデバイス。

    煙の層の下に配置され、煙が安定する空気の層を作成することにより、きれいな空気の流れを可能にします。

    全体がアルミニウムでできているため、デバイスは空気圧と電気の両方で動かすことができます。

    仕様
    • Opening device for the introduction of air made with a fixed frame in natural or silver anodised extruded aluminum profile, buffered with natural or silver anodised extruded aluminum blind fins. The fins are moved by means of a gear system connected to a low voltage electric motor - 24V integrated in the frame so as not to create encumbrance inside the compartment. The motor can be connected to the SVM or SV-ds control units through a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type strike plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. The device can be supplied with a casing with fixing tabs for insertion into façade compartments.

    技術仕様
    • Unique refCOVERSMOKE-CONTRO-BLADE
    • コレクションセットCoversmoke
    • コレクションElectric Coversmoke
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights