製品の公開
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
    Cover Italia

    ELECTRIC COVERSMOKE

    Google翻訳”,
    耐火性能で最も重要な要素であるCOVERSMOKE避難機は、天頂と垂直の両方で、現在の規制に準拠して、すべての煙、熱の避難、または処分システムに完全に統合されています。この分野での30年以上の経験、技術の進化、およびそれを製造するコンポーネントの構築における大手企業とのコラボレーションのおかげで設計されました。 ELECTRIC COVERSMOKEエバキュエーターは、24 / 48Vモーターで作動する電動タイプのシステムを使用しており、リミットスイッチは最大160°まで調整可能で、可動部分の開き角度と傾きを調整できます。 ELECTRIC COVERSMOKEエバキュエーターは、UNI EN 9494-2:2017で規制されているように、SENFCシステムに統合するために作成されました。両方のCOVERTAINSモバイル防火/防煙バリアを備えた空気。 48Vテクノロジーにより、明らかに堅牢で長持ちするモーターに加えて、煙探知システムの管理に必要な従来の24Vよりも低いケーブルセクションを必要とするシステムを実現できます。このデバイスのもう1つの重要な機能は、時間の経過とともに劣化または期限切れになる可能性のある機器を取り付けず、その結果、従来のシステムに存在するCO2シリンダー、サーマルバルブ、花火アクチュエータなどを交換できることです。したがって、法律で義務付けられているメンテナンスは、担当者の介入なしに簡単な地上テストに削減され、エンドユーザーのコストが大幅に削減されます。偶発的な介入によって開いた場合、従来の空気圧システムのようにデバイスやコンポーネントを交換することなく、コントロールユニットの閉じるボタンを使用するだけで排気装置を地面から閉じることができます。排気装置は、追加の換気システムを作成せずに、同じ煙探知システムを使用して、開閉ボタンを使用することにより、毎日の換気のための通常の開閉可能な天窓として使用できます。再閉鎖は、手動で、または風雨検知システムを使用して行うことができます。エバキュエーターカバーは、クラスB-s1-d0のコンパクトまたはハニカムタイプの自己消火性ポリカーボネートでできています。サイズの多様性と組み立ての容易さにより、無数の設計状況で使用できます。天頂と垂直の両方のすべてのタイプと付属のアクセサリは、UNIEN12101製品規格に従って認定されています。
    仕様
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) ELECTRIC COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The device is made up of a frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with a section of mm. 40x40. The opening is guaranteed by a 24V / 48V electric crosspiece type TR-AC MINI or MINI + connected to a special smoke detection control unit type RWA EN 230V / 24V or 48V in accordance with UNI EN 12101-10 able to manage the evacuator also for daily ventilation without the aid of other devices besides the crossbar already installed (double opening stroke adjustable). The evacuator does not foresee the use of devices for the activation in case of fire such as CO2 cylinders or hot-melt valves, subject to expiration and therefore to be replaced, therefore the device does not require maintenance but a simple six-monthly test. In case of accidental opening or false alarm, the evacuator can be closed from the ground by pressing the reclosing button inside the control unit or using the RWA type emergency button, without intervention by personnel. After reclosing it is not necessary to replace any component.
    技術仕様
    • Unique refELECTRIC-COVERSMOKE
    • コレクションセットCoversmoke
    • コレクションElectric Coversmoke
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 17 00
    • OmniClassタイトルSkylights

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
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
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得