製品の公開
Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm
Covet

Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm

Google翻訳”,
壁張りスリムライン

スリムラインデザインは、寸法が小さく、構造物からの突出が少なく、奥行き感を演出する影のライン効果を生み出す隆起したベースプレートが特徴です。

重量制限が考慮される設置場所(ガレージへの設置など)、敷地面積が限られている場所、または軽量で美しい外観が求められる場所に最適です。

スリムなバテンカバーは3面が覆われています。ベースプレートはミル仕上げのアルミニウムのみとなります。

薄型で小ぶりな桟木による美観が求められる場合や、非常に軽量な桟木が不可欠な用途に最適です。

仕様
  • Available Sizes: 30 x 13mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

技術仕様
  • Unique refkabebari-slimline-cladding-rectangle-1-18x0-51-30x13
  • コレクションセットExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • コレクションRectangular Profiles Batten Cladding
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)30
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

対応地域

北米 オセアニア