製品の公開
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
    PAC-CLAD | Petersen

    Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems

    Google翻訳”,

    時代を超越したデザインとモダンなエレガンスが融合する場所

    ボードおよびバテン パネル システムは、商業および住宅の壁用途に時代を超えたデザイン美を提供します。隠しファスナーシステムを使用して、きれいなラインと、幅広の垂直ボードと幅の狭い高さのバテンが交互に並ぶリズミカルなパターンを維持します。 3/4 インチのバテンの深さと 2 インチの幅により、トリムのオフセットを最小限に抑えながら、立体的な魅力が生まれます。ボードパネルとバテンパネルは、さまざまな建築スタイルにスムーズに溶け込みます。居心地の良い魅力的なファサードを作成する場合でも、大胆で印象的なステートメントを作成する場合でも、ボードとバテンの外壁パネルは建築上の創造性のための多用途なツールであり続けます。

    仕様
    • FEATURES

      • Installs with concealed mechanical fasteners through pre-punched holes
      • Vertical wall applications only
      • Widths - 12”, 16”
      • Batten is 2” wide and ¾” deep on all panel widths
      • Maximum length for steel is 30 feet
      • Maximum length for aluminum is 22 feet
    技術仕様
    • Unique refboard-and-batten-metal-wall-panels
    • コレクションセットWall Panels
    • コレクションWall panels concealed fastener
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国